Réseau multimédia optimum

Elle permet le montage de la box de votre opérateur à côté de votre tableau multimédia.

LE COFFRET RÉSEAU MULTIMÉDIA OPTIMUM

Permet d'accéder à la télévision, à l'internet et au téléphone sur toutes les prises RJ 45 du logement. Brassage manuel (nécessite l'affectation d'un média à chaque prise)


LE MODULE DE BRASSAGE

Il permet d'assurer la liaison entre le (ou les) récepteurs de source média et la prise RJ 45 via le câble multimédia adapté. Possibilité de connecter les départs vers les prises terminales par le haut ou par le bas pour plus de liberté.
Chaque module de brassage est équipé d'un porte étiquette pour repérer la pièce desservie et d'une molette de repérage du Média (TV, téléphone, Lan). Le module de brassage est livré avec un noyau RJ 45 pour départ vers les prises murales.


LE SWITCH INFORMATIQUE

Switch informatique équipé de 4 sorties (5 ports) - 10/100 Mbits.
Il permet de distribuer internet et de constituer un réseau multimédia Haut Débit dans le logement.
Possibilité d'associer plusieurs switchs entre eux pour extension du réseau.


LE FILTRE ADSL - RÉPARTITEUR TÉLÉPHONE

Filtre maître ADSL avec répartiteur téléphonique intégré. Il permet de filtrer l'arrivée de la ligne de téléphone analogique et à l'Internet ADSL sans l'emploi de filtres sur les prises murales.
Équipé d'une sortie modem pour une connexion à la box.


LE RÉPARTITEUR TV AMPLIFICATEUR

Il permet de répartir tous les signaux TV existants (hertzien TNT, satellite, câble) dans le logement sur les prises RJ 45.
Existe en version TV-Sat ou TV-câble.
Performance de transmission garantie sur 30 m (câble, satellite) et 40 m (hertzien TNT).
Existe en version satellite ou câble.


LA TABLETTE POUR BOX

Elle permet le montage de la box de votre opérateur à côté de votre tableau multimédia.