Mise en oeuvre

Céliane propose des fonctions à la pointe de la technologie capables de commander, piloter, réguler, programmer… toute l'électricité et le multimédia dans la maison.

Une mise en œuvre simplifiée et rapide

Le nouveau programme Céliane est simple à installer : les mécanismes de la quasi totalité des fonctions sont équipés de bornes automatiques. Elles garantissent une connexion sûre et un gain de temps non négligeable lors de la pose. Les mécanismes s'installent sur le nouveau support universel du programme Batibox. Ce support, à vis pour le neuf et à griffe pour  la rénovation, est livré avec une protection chantier pour préserver le mécanisme des incidents tels que les projections de peinture, de plâtre, ou encore coups de cutter… Le nouveau programme Céliane c'est également moins de référence à gérer et seulement 2 finitions d'enjoliveurs à commander : blanc ou titane.


Des fonctions doubles, simples à créer

8 oeuvre 2

Des combinaisons multiples en quelques gestes.