Kits portiers

Trois modèles sont disponibles : c'est à vous de choisir celui que vous préférez...

KIT PORTIER AVEC ÉCRAN COULEUR 3,5”

Poste extérieur
Étanchéité garantie (IP 44)
Câblage facile 2 fils
Fixation murale à vis (fournies)
Visière de protection

Poste intérieur "main libre"
Écran couleur 3,5”
Permet de déverrouiller indépendamment 2 portails (exemple : porte d’entrée principale et porte d’entrée jardin)


​KIT PORTIER AVEC ÉCRAN COULEUR 7”

Poste extérieur
Étanchéité garantie (IP 44)
Câblage facile 2 fils
Fixation murale à vis (fournies)
Visière de protection

Poste intérieur "main libre"
Écran couleur 7”
Permet de déverrouiller indépendamment 2 portails (exemple : porte d’entrée principale et porte d’entrée jardin)
Disponible en blanc et noir


KIT PORTIER ​AVEC ÉCRAN COULEUR 7” TACTILE​

Poste extérieur
Étanchéité garantie (IP 44)
Câblage facile 2 fils
Fixation murale à vis (fournies)
Visière de protection

Poste intérieur “main libre”
Écran couleur 7” tactile
Enregistre l’image des visiteurs en votre absence
Lecteur de carte sd
Permet de sélectionner votre sonnerie à partir de votre mp3
Permet de déverrouiller indépendamment 2 portails (exemple : porte d’entrée principale et porte d’entrée jardin)
Disponible en blanc et noir


UNE INSTALLATION SIMPLE ET ÉVOLUTIVE !

INSTALLEZ JUSQU’À 3 POSTES INTÉRIEURS ET PROFITEZ DE LA FONCTION INTERPHONE

1. Postes intérieurs au choix
Se branchent sur une simple prise de courant.
3 types d’écrans compatibles entre eux.


2. 2 fils suffisent pour relier tous les éléments entre eux.

3. Poste extérieur anti-vandale
Peut remplacer une sonnette en utilisant les mêmes fils.

Téléchargez ici le manuel d'utilisation