Le programme Plexo

Avec un mécanisme commun à la pose saillie et encastrée, le programme Plexo offre une vraie souplesse en seulement 3 références.

Le programme Plexo se décline en complet et composable dans les coloris blanc ou gris. IP 55, la gamme Plexo garantit une parfaite étanchéité

Le composable
3 références pour tout faire - 1 mécanisme avec enjoliveur - 1 boîtier saillie avec plaque - 1 support encastré avec plaque
 
Le complet
- 1 référence en saillie (méca + enjoliveur + boîtier + plaque)
- 1 référence en encastré (méca + enjoliveur + support + plaque)


Les fonctions

Le programme Plexo est notamment composé de fonctions à forte valeur ajoutée pour répondre aux diverses configurations des chantiers :
- inter automatique 2 fils sans dérogation, 3 fils sans dérogation
- inter temporisé toutes charges
- prise VDI cat. 6 FTP
- poussoir déverrouillage par 1/4 de tour Les mécanismes lumineux sont livrés avec lampe.