Kaptika

Kaptika est une nouvelle gamme d'appareillage électrique, créée spécialement pour les logements économiques. Elle vous offre toutes les fonctions essentielles : éclairage, raccordement, communication.

Focus sur la simplicité

Simple à choisir

référence = 1 produit complet
 coloris blanc ou ivoire

Simple à vendre

Produit protégé et visible
Décompte facile par chapelet de 5

Simple à installer

Fixation par griffes ou par vis (vis des griffes réutilisables)
Faible profondeur de mécanismes


Focus sur la qualité

Conforme aux normes

La gamme Kaptika respecte les exigences IEC.
Conformité à l’IEC 60669-1
Les interrupteurs de la gamme Kaptika sont testés à 40 000 manœuvres en incandescent et 10 000 en fluo pour une fiabilité assurée.
Conformité à l’IEC 60884-1 pour les prises.
Les interrupteurs et prises au standard Franco-Belge Kaptika possèdent l’agrément NF
Conforme à la directive CE

La gamme Kaptika respecte toutes les garanties de sécurité. Elle a été testée dans nos laboratoires. Sa fiabilité est assurée par un savoir faire internationalement reconnu et le respect des normes en vigueur.

 

 


Focus sur la durabilité

Voyant à LED
Tous les interrupteurs à voyant sont équipés de LEDs vertes
Les interrupteurs à voyant LED sont respectueux de l’environnement, consomment peu (1mA) et ont une durée de vie supérieure à un voyant classique
Faible consommation d’énergie et durée de vie plus longue

Les voyants à Led verte sont précablés, la longueur des fils permettant un câblage aisé