Forix

La solution murale complète et polyvalente adaptée à toutes vos applications

Un design universel

Un produit compact et sobre disponible en deux couleurs : blanc et ivoire.


Une installation sécurisée en toute simplicité

1- La tenue du raccordement des câbles est garantie et le  câblage simplifié
2- Il est impossible de toucher les composants conducteurs avec les doigts au cours de l'installation
3- La zone de fi xation peut se déformer lorsque le revêtement du mur est irrégulier ; les réglages  horizontaux sont donc possibles
4- À l'arrière, les produits sont dotés de 4 entrées de câble et de bornes revêtues afi n de faciliter le câblage
5- Solution simple pour installer plusieurs postes côte à côte.


Finition brillante, rétroéclairage

La nouvelle gamme étanche constitue une solution pour toutes vos applications dès lors que ces dernières requièrent un indice de protection IP44.
Ses caractéristiques ? Des fonctions indispensables, une installation en toute simplicité, une conception ergonomique, et une fi nition brillante disponible en deux couleurs (blanc et gris).


La solution multipostes polyvalente

Modèle blanc de 4 à 6 postes
Compatible avec toutes nos solutions (regroupez vos prises électriques, vos prises informatiques et vos fonctions de commande)
Parfaitement adapté pour:
les applications électriques et informatiques (prises correspondantes)
les applications du circuit de contrôle (fonctions de commande)
Possibilité d'adapter les mécanismes MosaicTM grâce à un accessoire
Modèle réversible permettant une installation verticale comme
horizontale


Appareillage Forix et Moulures

La gamme de moulures de distribution Legrand, grâce à son adaptateur spécial, permet d’accueillir l’appareillage Forix en
assurant une esthétique parfaite. En y associant les accessoires dédiés, les moulures de distribution peuvent
couvrir toutes les configurations dans le résidentiel et le petit tertiaire.


 

forix  Télécharger le document