Boîtes maçonnerie

Des boîtes 1 poste associables ou monobloc 2, 3, et 4 postes pour une pose en horizontal ou vertical.

DES COMBINAISONS MULTIPLES POUR LES MULTIPOSTES

Les boîtes maçonnerie du programme Batibox permettent de choisir la manière de construire le multiposte par association de boîtes 1 poste ou avec des boîtes monoblocs 2, 3 et 4 postes horizontaux ou verticaux. Les boîtes 1 poste sont associables en horizontal et vertical. Elles existent en profondeur 30, 40, 50 et 60 mm. Les boîtes monoblocs de profondeur 40 mm possèdent un large volume de câblage et se montent indifféremment en horizontal ou vertical. Une fois décloisonnées, elles permettent le montage des prises pré-câblées.


UNE RIGIDITÉ ET DES PROTECTIONS RENFORCÉES

Les boîtes maçonnerie possèdent :
- un corps rigide pour répondre aux contraintes de scellement et assurer un excellent maintien en multipostes
- des entrées latérales et en fond de boîtes cassables sans outil
- des vis équipées de cache de protection contre les projections de plâtre ou d'enduit
- un écran anti-plâtre pour protéger le volume intérieur. Après application du plâtre, l'écran est repérable par un marquage de couleur rouge. Possibilité de casser les cloisons avant et après scellement.


UNE OFFRE POUR LES CONFIGURATIONS PARTICULIÈRES

Les boîtes maçonnerie du programme Batibox offrent des solutions qui vont au delà de la boîte traditionnelle :
- les boîtes rondes ø 67 mm et profondeur 40 mm peuvent se jumeler dos à dos par simple rotation. Leur collerette supérieure est découpable pour obtenir une profondeur réduite de 30 mm.
- les boîtes de chambranle. Elles peuvent être associées. Elles facilitent le passage des gaines.
- les boîtes étroites 1 module permettent des installations où l'espace est réduit, par exemple entre 2 portes.
La boîte DCL pour maçonnerie profondeur 40 mm fait peau neuve.
Elle offre une mise en œuvre optimum et une sécurité renforcée. De diamètre 54 mm ,elle est équipée d'un couvercle réversible avec bornes automatiques et est livrée avec protection de chantier pour préserver les connexions