Boîtes d'encastrement universelles

Permettent la pose sur tous les types de matériaux : brique, parpaing, plaque de plâtre, carreau de plâtre, pierre

Boîtes d'encastrement universelles

Permettent la pose sur tous les types de matériaux : brique, parpaing, plaque de plâtre, carreau de plâtre, pierre…

 

La nouvelle boîte multimatériaux du programme Batibox permet selon les types  de matériaux, différents modes de fixation : scellement par colle, étrier métallique pour fixation dans carreau de plâtre, pénétration dans matériaux de scellement. Sa rigidité permet l'installation dans une multiplicité de matériaux.

La nouvelle boîte dispose :

D'étriers métalliques imperdables qui facilitent la mise en œuvre. Ils permettent également la fixation sur une paroi creuse et un calage parfait dans les matériaux pleins
Un large volume de câblage ø 67 mm
4 emplacements pour l'injection de colle avec visibilité par transparence > pour vérifier la diffusion
4 entrées défonçables sans outil ø 16, 20 et 25 mm dont une entrée spécifique pour montage en semi-encastré
Une profondeur de 40 mm pour les boîtes 1, 2, 3 postes et 50 mm en 1 poste
Un corps rigide acceptant toutes les contraintes de scellement.

VERTICAL HORIZONTAL : LA MÊME BOÎTE EN 2 ET 3 POSTES

En multipostes, les boîtes multimatériaux sont réversibles. Elles s'installent indifféremment en horizontal ou vertical.


LES BOÎTES GRAND FORMAT

Elles possèdent une profondeur de 50 mm et permettent de répondre à de nombreux cas d'installation. Par exemple la réalisation de postes de travail encastrés, de tableaux de commande de report d'alarme, également de portiers … Ces boîtes grand format disposent de séparations courant fort et courant faible. Associées avec un couvercle, elles permettent une transformation en boîte de dérivation.

1. Boîte 2 x 3 postes ou 2 x 6/8 modules
2. Boîte 2 x 2 postes ou 2 x 4/5 modules


BOITIER BATIBOX MULTIMEDIA

Ce boîtier permet de relier un écran LCD ou plasma au Home cinéma, au lecteur DVD ect …. sans câble apparent sur le mur.
Le boîtier est équipé de 2 supports 5 modules programme Mosaic pour le montage des prises courants forts et courants faibles (prises 2 P + T , prises TV , HDMI, RCA…..).
Large espace de rangement dédié aux cordons.
Equipé d'un couvercle extra plat avec passage sécable pour sortie de câbles et protection de chantier.