Boîtes cloisons sèches

Des atouts qui facilitent la mise en œuvre

ÉCOBATIBOX : L'ÉNERGIE PRÉSERVÉE

Spécialement étudié pour lutter contre les infiltrations d'air non maîtrisées et liées au poste électricité dans la maison. Elles permettent un gain mesurable de réduction de la facture énergétique annuelle de 6kWep/m2/an et pouvant atteindre jusqu'à 15 kWep/m2/an suivant la typologie du bati.
S'installent en neuf (particulièrement adaptée aux maisons BBC Basse Consommation et aux maisons passives) comme en rénovation.

L'association boîtes Écobatibox et obturateurs permet de stopper les déperditions d'énergie du tableau électrique jusqu'à l'appareillage.

Boîtes disponibles en 1, 2 et 3 postes.
Obturateurs disponibles en diamètre 16, 20 et 25 mm.
La gamme s'étoffe d'une nouvelle boite point de centre étanche à l'air, qui permet d'éviter les déperditions d'air et favorise l'amélioration de la performance énergétique du bati grâce à ses membranes souples.

1. et 2. Les boîtes Écobatibox sont équipées d'une membrane souple assurant une étanchéité parfaite.
3. Boite DCL Écobatibox pour point de centre
4. Obturateur pour équiper aussi bien les boîtes Batibox maçonnerie ou multimatériaux existantes que les boîtes Écobatibox.


BOÎTES POUR POSTE ÉTROIT ET BOÎTES DCL

Le programme Batibox dispose également d'une boîte faible encombrement pour poste étroit qui permet par exemple une pose entre 2 chambranles. Batibox c'est aussi des boîtes DCL pour point de centre et applique, pour l'installation des points lumineux. Elles sont équipées de connectiques avec orientation de borne à 45°.

Les Boîtes DCL pour cloison sèches profondeur 40 mm ou 50 mm font peau neuve.
Elles offrent une mise en œuvre optimum et une sécurité renforcée. De diamètre 54 mm, elles sont équipées de couvercles réversibles avec bornes automatiques et livrées avec protection de chantier pour préserver les connexions.

1. Boîte faible encombrement
2. Boîte DCL pour point de centre
3. Boîte DCL pour applique


MONTAGE VERTICAL / HORIZONTAL AVEC LA MÊME BOÎTE

Les boîtes cloisons sèches en multipostes sont réversibles. Elles s'installent indifféremment à l'horizontale comme à la verticale. Un gabarit boîtes multipostes facilite leur mise en œuvre.

1. et 2. Boîtes réversibles horizontal/vertical
 
3. Gabarit avec espace de découpe


ÉTUDIÉES POUR UN MEILLEUR CONFORT DE TRAVAIL

Toutes les contraintes liées à la pose des boîtes en cloison sèche ont été prises en compte dans le programme Batibox :
- larges étriers imperdables acceptant les contraintes d'une visseuse même électrique
- vis à pas rapide
- L'association de la largeur collerette et des étriers assurent une meilleure tenue au bâti
- réglage d'aplomb de l'appareillage avec 3 possibilités de fixation
- entrées latérales et en fond de boîte défonçables sans outil (ø 16, 20 et 25 mm)
 - profondeur 40 et 50 mm en 1, 2, 3 et 4 postes et 60 mm en monoposte