Boîtes béton universelles

Des boîtes multi-usages en monoposte, multipostes et point de centre

Boîtes béton universelles

Des boîtes multi-usages en monoposte, multipostes et point de centre.

Les nouvelles boîtes béton du programme Batibox sont multi-usages.
De profondeur 58 mm, elles reçoivent les aimants du marché ø 64 mm.
Elles existent en monoposte, multipostes, point de centre et applique.

Les boîtes béton possèdent :

Une entrée traversante pour les tubes IRL ø 25 mm
Des puits de vis intégrés pour fixer l'appareillage
Des entrées à 45 ° pour faciliter l'arrivée des fils
Des entrées défonçables ø 20 et 25 mm

Possibilité d'associer horizontalement ou verticalement jusqu'à 4 postes. Les boîtes sont jumelables par clipsage direct pour banche pour assurer le calage ou le montage dos à dos. Les boîtes béton Batibox peuvent s'utiliser en boîte applique et sont transformables en boîte luminaire