UPS (Onduleurs)

La garantie d’une continuité de service optimale

Alimentations sans interruption (ASI)

Onduleurs Modulaires   Onduleurs Conventionnels   Line Interactive
ARCHIMOD HE   KEOR T   KEOR MULTIPLUG

Onduleurs modulaires triphasés on line double conversion VFI dans armoire Rack 19” avec puissance de 20kVA à 120kVA.

 

Onduleurs triphasés conventionnels VFI de 10kVA à 60kVA.

 

Onduleurs monophasés da 600 et 800 VA

TRIMOD HE   KEOR HP   NIKY

Onduleurs modulaires triphasés on line double conversion VFI avec empreinte réduite et puissances de 10kVA à 60kVA.

 

Onduleurs triphasés conventionnels VFI de 180kVA à 800kVA.

 

Onduleurs monophasé line interactive VI avec puissances de 600 à 1500VA.

MEGALINE   DAKER DK   NIKY S

Onduleurs modulaires monophasés on line double conversion VFI avec puissances de 1250VA à 10kVA.

 

Onduleurs monophasé on line double conversion VFI convertibles avec puissances de1kVA à 10kVA.

 

Onduleurs monophasé line interactive VI avec puissances de 1000 à 3000VA avec sortie parfaitement sinusoïdale.

MEGALINE RACK        

Onduleurs modulaires monophasés on line double conversion VFI avec puissances de 1250VA à 10kVA.

       

Formules de Garantie

formule-de-garantie

2 formules de garantie sont disponibles afin de satisfaire les exigences du client.

FORMULE ÉCHANGE -GAMME MONOPHASÉ
Prévoit la substitution intégrale du produit en cas de panne ou de mauvais fonctionnement. Après avoir relevé l’anomalie, le service technique transmet au client un formulaire avec les instructions nécessaires pour la restitution de l’onduleur.

FORMULE « SUR SITE » - GAMME TRIPHASÉE
Prévoit l’intervention d’un technicien sur le site où a été installé le produit à réparer. Dans la Formule « sur site» de base, l’intervention est prévue dans les trois jours ouvrables suivant l’appel, deux jours pour les onduleurs de la série MT. Le client peut choisir une formule sur mesure s’il veut réduire ultérieurement les temps d’intervention.


Services Pré-Vente et Après Vente

service-pre-apres-vente

CONSULTATION RELATIVE À UN PROJET
Aide à l’étude des installations avec onduleur, conformément aux réglementations en vigueur. Définition de la solution la mieux adaptée aux besoins du client.

 

CONFIGURATION ET DIMENSIONNEMENT
Vérification des exigences de l’application à protéger et sélection de l’onduleur le mieux adapté.

ANALYSE DE L’INSTALLATION
Relevé des évolutions des consommations globales de l’installation et des applications à protéger.

GESTION GARANTIE
Personnel technique dédié et services spécialisés et hotline pour les produits sous garantie.

INSTALLATIONS
Installation et mise en service sur place.

ENTRETIEN PRÉVENTIF
Entretien périodique pour garantir la fiabilité dans le temps de l’onduleur et pour prévenir d’éventuelles pannes ou anomalies.

TÉLÉGESTION
Surveillance à distance, diagnostic en temps réel et activation automatique du service réparations.

SUBSTITUTION DES BATTERIES
Substitution “clé en main” de packs de batteries.

MISES À JOUR HW
Mise à jour de la puissance et de l’autonomie du matériel, pour les onduleurs modulaires.