P17 Tempra Pro - une gamme qui assure

La gamme de prises industrielles P17 Tempra Pro assure de multiples bénéfices pour optimiser la mise en oeuvre des installations et sécuriser encore plus l'utlisateur.

IP 44

Elle est plus que jamais idéale pour équiper tous les chantiers liés aux contraintes spécifiques d'étanchéité de choc ou de température, en intérieur comme en extérieur : centres commerciaux, hôpitaux, immeubles de bureaux, agroalimentaire, industrie, transports, data centers, marchés…

 
Prises pour les utilisations intérieures ou extérieures, mais qui ne sont pas soumises à des jets directs, même occasionnels - De 16 à 32 A - 2P+ T / 3P+T / 3P+N+T - De 100 à 500 VA - 50/60 Hz - Conformes aux normes IEC 60309-1 et 2 - Connexion à vis
.col-md-4

IP 66/67

IP 66/67 Prises étanches qui peuvent supporter
des immersions temporaires (inondations, marnages…)
- De 16 à 32 A - 2P+ T / 3P+T / 3P+N+T
- De 100 à 500 VA
- 50/60 Hz
- IK 09 polyamide 6
- Conformes aux normes IEC 60309-1 et 2
- Connexion à vis
   

Systéme D'ouverture /Fermuture Rapide

Zones de préhension sur le corps des produits mobiles et le serre-câble. Ouverture en tournant les 2 parties dans le sens opposé.

Serre-câble imperdable avec système
anti-vibrations permettant un bon maintien du câble dans le temps.

 

 Zones de préhension sur le corps des produits mobiles et le serre-câble.  Afin de résoudre les contraintes de place, les socles saillie proposent 2 positions différentes de montage (5° ou 25°) qui permettent de s'adapter selon l'espace disponible, sans changer de boîtie