Les transformateurs EDM HT/BT

Les transformateurs EDM HT/BT

En comparaison avec la technologie des transformateurs à huile, la technologie "sec moulé en résine" utilisée pour la conception des transformateurs HTBT réduit les risques d'incendie et de diffusion de substances nocives dans l'environnement. De plus la plupart des matériaux qui constituent un transformateur Legrand sont recyclables.
Ces transformateurs secs ne nécessitent pas d'être intégrés dans une structure dédiée et isolée de par leur faible encombrement et leur nuisance sonore limitée.
Enfin les transformeurs HT/BT à perte réduite permettent de réaliser des économies d'énergie notables (voir encart ci contre).

Configuration facile des transformateurs HT/BT grâce au configurateur des solutions sur mesure.
Livraison dans les plus brefs délais (les délais de livraison d'un transformateur sec sont généralement plus courts que ceux d'un transformateur à huile).

Différentes configurations possibles :
- puissance nominale (de 100 à 16000 kVA)
- tension nominale
- plage de réglage.

Différents équipements optionnels :
- avec plaque d'identification
- anneaux de levage
- roues métalliques orientables.