×Legrand Maroc

 NOUVELLE ADRESSE MAROC : Legrand Maroc

Immeuble Sigma - Sidi Maarouf
La Colline - Lotissement Alafak
20 150 Casablanca
TEL: +212 (0) 5 22 78 57 00
FAX: +212 (0) 5 22 78 77 65

×

Les prises et coffrets de prises P 17

La gamme P 17 est préconisée pour les environnements sans contraintes particulières tels que les industries légères,  les ERP.

Les coffrets de prises P 17

Ils sont disponibles en version :
- multiprises équipés de 16 à 32 A
- monoprise équipés de 16 à 63 A
- à composer à partir d'une embase + plastron.
Avec disjoncteur, inter-différentiel et transformateur.


Les prises P 17

P 44 et IP 66/67
Brochage domestique IP 54
Matière plastique
BT et TBT de 16 à 125 A
Polarité : 2P, 2P+T, 3P+T, 3P+N+T
Fréquence 50/60 Hz
IK 09

Brochage CEI (norme NFEN 60309-1 et 2 et CEI 60309-1 et 2) et brochage domestique selon la norme NFC 61-314.

Les prises P 17 sont disponibles en socles de tableau, fiches droites, fiches coudées, fiches inverseur de phase (exclusivité Legrand) et socles de connecteurs.