Les prises et coffrets de prises HYPRA

La gamme Hypra est préconisée pour les environnements sévères (poussière, projection d'eau...) tels que l'agroalimentaire, les silos, les milieux maritimes.

Les coffrets de prises Hypra

Ils sont disponibles en version :
- monoprise équipés de 16 à 125 A
- multiprises équipés de 16 à 32 A
- à composer à partir de coffrets pré-percés ou non percés.
- Équipés de socles CEI et brochage domestique.

Les prises Hypra

2 niveaux d'étanchéité : IP 44/55 et IP 66/67.
3 matières : plastique, métal et caoutchouc.
BT et TBT de 16 à 125 A.
Polarité : 2P, 2P+T, 3P+T, 3P+N+T.
Fréquence 50/60 Hz.


IK 09 plastique et caoutchouc, IK 10 métal.

Brochage CEI (norme NFEN 60309-1 et 2 et CEI 60309-1 et 2) et brochage domestique selon la norme NFC 61-314.

Les prises Hypra sont disponibles en Prisinter (exclusivité Legrand), socles de tableau, fiches droites ou coudées, prises mobiles et socles de connecteurs.