×Legrand Maroc

 NOUVELLE ADRESSE MAROC : Legrand Maroc

Immeuble Sigma - Sidi Maarouf
La Colline - Lotissement Alafak
20 150 Casablanca
TEL: +212 (0) 5 22 78 57 00
FAX: +212 (0) 5 22 78 77 65

×

Erreur
  • JUser::_load : impossible de charger l'utilisateur ayant l'ID 46

Les coffrets de chantier P 17

Les nouveaux coffrets de chantier P 17 permettent l'alimentation électrique provisoire sur chantiers ou pour de l'événementiel

LES PRISES P 17

c IP 44 et IP 66/67 -  IK 09  
Brochage domestique IP 54
Matière plastique
BT et TBT de 16 à 125 A
Polarité : 2P, 2P+T, 3P+T, 3P+N+T
Fréquence 50/60 Hz
Brochage CEI (norme NFEN 60309-1 et 2 et CEI 60309-1 et 2) et brochage domestique selon la norme NFC 61-314. Les prises P 17 sont disponibles en socles de tableau, fiches droites, fiches coudées, fiches inverseur de phase (exclusivité Legrand) et socles de connecteurs.
d

LES COFFRETS DE PRISES P 17

Ils sont disponibles en version :
- multiprises équipés de 16 à 32 A
- monoprise équipés de 16 à 63 A
- à composer à partir d'une embase + plastron.
Avec disjoncteur, inter-différentiel et transformateur.

 

LES COFFRETS DE CHANTIER P 17

     
 

Ils permettent l'alimentation électrique provisoire sur chantiers ou pour de l'événementiel. Conformes à la norme IEC 60439-4 et au décret du 14 novembre 1988 sur la protection des travailleurs, aux recommandations de l’OPPBTP

La gamme se compose de : - coffrets corps de métier : coffrets mobiles avec poignée intégrée permettant l'alimentation d'outils électroportatifs. IP 44 – enveloppe IK 10.
- coffrets d'étage : coffrets mobiles et polyvalents permettant l'alimentation provisoire de tous types d'équipement sur chantiers, foires... IP 44 – enveloppe IK 09.
- coffrets de distribution : coffrets transportables pour l'alimentation des coffrets d'étage et de différents équipements de chantier. Enveloppe IP 66 – IK 10

 
  657