Les canalisations électriques préfabriquées SCP et HR sur mesure

Les solutions sur mesure vous permettent de bénéficier de réponses produits et de services adaptés à vos requêtes les plus spécifiques.

Les canalisations SCP 630 À 5000 A

Les canalisations

- Canalisations compactes protégées avec ou sans fenêtre de dérivation
- 1 ou 2 jeux de barres cuivre ou aluminium
- IP 55
- Tôle d'acier galvanisée : Ep. 1,5 mm
- Excellente tenue mécanique et bonne évacuation de la chaleur
- Structure externe composée de 4 profilés en acier en forme de C assemblés par replis et rivetés
- Résistance au feu EI 120
- Structure fermée complètement, garantissant une sécurité totale contre les contacts directs
- Faible encombrement pour optimiser le cheminement et utiliser au mieux l'espace disponible.

Arrivée SCP / armoire XL³

Liaisons SCP/XL³ : une parfaite compatibilité

- Structure rigide renforcée pour la distribution d'énergie et de force motrice dans les locaux industriels
- Les arrivées SCP permettent la liaison entre la canalisation préfabriquée et le TGBT par épanouïssement des conducteurs 3P+N en aluminium avec traitement galvanique 5 couches sur toute la surface
- Courant nominal de 630 à 4 000 A
- Conforme aux normes IEC EN 60439-1 et 2.


Gammes HR 1000 à 5000 A

Canalisations ventilées pour favoriser la dissipation de chaleur
1 ou 2 jeux de barres cuivre ou aluminium
IP 30/31
Tôle d'acier galvanisée : Ep. 2 mm