Les autotransfos

Des solutions en monophasées ou triphasées pour alimenter et faire varier l'intensité lumineuse des lampes halogènes.

Les autotransformateurs

Ils sont conformes à la norme NF C 52-726.
Disponibles en :
- Monophasés protégés de 250 VA à 8 kVA
- Triphasés protégés de 630 VA à 160 kVA
- Triphasés nus de 1600 VA à 10 kVA.
Les autotransformateurs sont disponibles sur mesure pour répondre à des contraintes spécifiques de chantiers.


Les autotransformateurs avec cordon d'alimentation

Ils sont conformes à la norme NF C 52200. Boîtiers surmoulés 230/115 V.
Entrée par cordon 2 P - 6 A et sortie par douilles ou socle de prise.