Goulotte

Parfaite intégration de l'appareillage Mosaic avec plus de 200 fonctions

Clippez sur 5 dimensions

Répondre aux besoins de cheminement de câbles et d'installation d'appareillages dans les espaces de travail et les lieux où l’hygiène est primordiale. Accueillir les applications courants forts et courants faibles. Recevoir tous les mécanismes du Programme Mosaic format 45 x 45.


Une gamme courte adaptée aux contraintes des bâtiments tertiaires

5 goulottes monobloc, livrées sous 1 seule référence (corps, couvercle
et cloisons de séparation).

1. Grande capacité par compartiment

Clippage simple au passage de la main

2. Séparation des courants standard, secouru et VDI

50 x 180 mm

3. Rapport optimum esthétique/capacité

50 x 130 mm

4. Solution confortable en courant fort

50 x 105 mm

5. Discrétion assurée en courant fort

50 x 80 mm


La goulotte antimicrobienne

Pour répondre aux exigences rigoureuses d’hygiène requises dans différentes typologies de bâtiments et différents secteurs d’activité, les goulottes Programme Mosaic sont les seules du marché à disposer d’un traitement antimicrobien. A base d’ions d’argent, ce traitement garantit la non-prolifération des bactéries. De plus, leur design au bords arrondis limite la stagnation des poussières et des bactéries aériennes.

Leur installation est préconisée dans les salles d’opération, les cabinets de soins (cabinets dentaires, de stomatologie, de dermatologie…), les bureaux de laboratoires, les pharmacies mais également les crèches, les écoles…

Disponibles en 3 dimensions, elles sont compatibles avec une cinquantaine de fonctions Programme Mosaic déjà disponibles en antimicrobien, et complètent donc ainsi l’offre des goulottes Programme Mosaic.