Panneau de brassage – panneau LCS²

Optimiser le montage et la maintenancefacilitée en partie haute.

LES NOUVEAUX PANNEAUX DE BRASSAGE SOLUCLIP LCS² pour connecteurs RJ 45

Les nouveaux panneaux de brassage Soluclip se fixent automatiquement sur les montants des baies et coffrets grâce au soluclip. Plus besoin de vis, l'installation se fait en trois secondes :
- Presser
- Insérer
- Lâcher.
La rapidité dans l'installation et la maintenance est pleinement assurée. Les panneaux de brassage Soluclip reçoivent les connecteurs RJ 45 (reprise de masse automatique entre les connecteurs RJ 45 et le panneau de brassage). Ils sont livrés avec des connecteurs Soluclip et s'adaptent à la plus part des baies du marché.
A partir du 1 juin 2010 soluclip équipe :
Les panneaux de brassage :
- Cat 6A FTP réf. 0 335 73
- Cat 6 STP réf. 0 335 63
- Cat 6 FTP réf. 0 335 62
- Cat 5e FTP réf. 0 335 52
Les panneaux téléphone :
- 3-6/4-7 réf. 0 335 30
- 4-5/7-8 réf. 0 335 31
Les panneaux passe-fils 2 axes :
- 1U réf. 0 465 22
- 2U réf. 0 465 23
Les panneaux passe-fils balais :
- 1U réf. 0 465 30
- 2U Réf 0 465 31
Panneau de brassage à équiper :
- 1U Réf 0 335 90


Système VDI LCS² Legrand

Les mesures réalisées sur les composants et liens LCS², validées par les laboratoires indépendants 3 P Third Testing et ETL, soulignent ses triples performances.
Performances de transmission de cat. 6A
Pour les longues distances, le débit de 10 Giga garantit une perte de signal minimale à 100 m. Pour les courtes distances, le débit de 10 Giga assure une bonne résistance à l'écho à 15 m.

Performances d'installation
Les valeurs mesurées dépassent largement les exigences de la norme ISO 11801 Ed. 2, amendement 2, offrant ainsi une marge de sécurité conforme aux contraintes d'installation les plus rigoureuses.

Performances de maintenance
Legrand s'engage à fournir des systèmes LCS² durables et propose par conséquent une garantie de 20 ans sur les performances.
Remarque : tous les produits LCS² sont conformes RoHS.


Les panneaux de brassage pour connecteurs RJ-45

Le système de montage par blocs de connecteurs RJ 45 autorise sur un même panneau de brassage, toutes les associations des différents types de câbles et de fonctions. Possibilité par exemple d'associer cassette, convertisseur fibre optique / cuivre, injecteur PoE, RJ 45, blocs téléphone,... Les panneaux peuvent ainsi associer sur un même support câblage structuré cuivre et câblage structuré fibre optique. Livrés avec vis imperdable et écrou-cage


Les panneaux LCS² Haute Densité pour Racks LCS² Haute Densité

Les panneaux LCS² HD permettent de multiplier par deux la densité de connecteurs par Racks. Les panneaux de brassage LCS² HD doivent être associés à des baies ou coffrets LCS².
Possibilité de 24 connecteurs RJ 45 par U (rangée) sur 45 U disponibles par Racks soit un total de 1008 connections.
Cet équipement est adéquat pour les Data Center et les salles de serveurs avec des exigences de densité. Elle dispense de panneaux passe-fils (la gestion des cordons se fait latéralement).
3 références sont disponibles Cat 6A STP réf 0 335 86, Cat 6 UTP réf 0 335 67 et Cat 6 FTP réf 0 335 68.


Blocs de connecteurs RJ 45 pour panneaux de brassage

- Blocs pour panneau de brassage équipés de 6 connecteurs RJ 45. Disponibles en cat. 6A, 6 STP/FTP/UTP et 5e. Offrent la possibilité d'associer les blocs : optiques, injecteurs POE, téléphone, doubleurs, diffusion vidéo, switches.
- Blocs pour arrivée téléphonique équipés de 8 connecteurs RJ 45. Contacts 3-6/4-5 ou 4-5/7-8.
- Blocs doubleurs téléphone/Ethernet équipés de 4 connecteurs doubleurs téléphone/Ethernet pour prise doubleurs encastrés. 100 Mbps, FTP, UTP.
- Blocs diffusion vidéo équipés de 4 connecteurs ‘'F'' pour circuits vidéo.
- Blocs fibre optique (disponibles en monomode LC et multimode ST, SC et LC) se clipsent directement sur le tiroir fibre optique ou sur le panneaux de brassage à l'aide de la cassette fibre optique.
Livrés avec visseries.


Les cordons rj 45

Les cordons de brassage et utilisateurs assurent la continuité des performances du système de câblage au même titre que les autres composants et sont certifiés conformes aux normes. Les cordons sont testés individuellement pour garantir à la fois la continuité et la performance de transmission d'un bout à l'autre du système. Les cordons sont universels et peuvent être utilisés aussi bien pour le brassage que pour raccorder l'ordinateur à la prise RJ 45. Ils existent en Cat. 6A, 6 STP/FTP/UTP, Cat. 5e. Existent aussi en RJ 45 - dégainé droit, ils s'enclipsent dans les boîtes de distribution de zone et se raccordent sur le connecteur LCS² d'une prise RJ 45 par le côté dégainé. Existent en plusieurs longueurs de 0,3 à 20 m.