Les connecteurs

Le nouveau connecteur LCS² RJ 45 est au coeur de la performance du système LCS². En quelques secondes, vous obtenez une connexion parfaite, garantissant une performance optimum du lien, du panneau de brassage à la prise RJ 45.

connexion d'un connecteur RJ 45

1. Passer le câble dans la partie arrière

2. Séparer et insérer les brins

3. Présenter la partie supérieure du connecteur

4. Tourner pour assurer la connexion


Connecteur RJ 45 Cat. 6A

Les performances de la Cat. 6A.

Les performances des connecteurs LEGRAND supérieures aux exigences normatives de la norme ISO 11801 Edition 2 Amendement 2 sont validées par le laboratoire 3P.

tableau1


Connecteur RJ 45 5e FTP

Le nouveau connecteur LCS² RJ45 est au cœur de la performance du système LCS². En quelques secondes, vous obtenez une connexion, parfaite, garantissant une performance optimum du lien, du panneau de brassage.


Connecteur RJ 45 Cat. 6

La catégorie 6 existe en 3 versions : STP / FTP / UTP.

tableau2