Les coffrets

Installation simple et maintenance efficace

Système LCS² : les coffrets VDI 19''

Ils sont disponibles en version fixe ou pivotante. IP 20 et IK 08,
ils sont équipés de :
- panneaux latéraux pivotants démontables par l'intérieur sans outil
- porte galbée réversible en verre de sécurité sérigraphié
- serrure à clé 2433 A
- 2 montants 19" réglables en profondeur
- plaques d'entrées de câbles pleines en partie haute et basse
- ouïes hautes et basses pour ventilation naturelle, pouvant recevoir un ventilateur en partie haute (équipements pour la gestion thermique).
- kit de mise à la masse.
Gris anthrasite RAL 7016.
Coffrets fixes : capacité : 6 U, 9 U, 12 U ou 16 U,
profondeur : 400 mm ou 580 mm.
Coffret pivotants : capacité : 9 U, 12 U, 16 U ou 21 U,
profondeur : 600 mm , largeur : 600 mm.
Charge admissible : 3 kg / U


Système LCS² : Le mini coffret VDi 10''

Il est équipé de :

- panneaux latéraux démontables pour une accessibilité toutes faces
- porte réversible vitrée ou galbée (ouverture à 210 °)
- ouïes hautes et basses pour ventilation naturelle, pouvant recevoir un ventilateur en partie haute (équipements pour la gestion thermique).
- livré avec 2 montants réglable en profondeur.
Il permet un câblage facile grâce à l'arrivée des câbles par le haut, le bas,
les côtés et même l'arrière. Il assure la protection IP 20 et IK 8 aux connexions et appareils qu'il enveloppe. La finition LCS² permet au coffret 6 U de s'harmoniser parfaitement à tous les environnements. Fermeture par serrure à clé n°405.
Gris anthrasite RAL 7016.
Capacité : 6 U, profondeur : 300 mm, largeur : 340 mm.
Charge admissible : 12 kg


Les solutions sur mesure LCS²

Les coffrets LCS² peuvent être personnalisés selon les spécificités des chantiers : dimensions, portes, panneaux latéraux, ventilations, plaque passe câbles.
Consultez le catalogue des solutions sur mesure.