Le système sécurité incendie ssi de catégorie A

Le système d'alarme incendie le plus complet. Il correspond à l'alarme type 1 adressable ou conventionnelle.

clencheurs électromagnétiques, des équipements pour issue de secours.

Interface homme/machine

Le système adressable facilite la gestion et la maintenance des solutions alarme incendie. Les produits sont identifiés clairement (grâce à leur adresse) par le tableau de détection. Il permet la vérification du bon fonctionnement de l'installation, l'identification des défauts, d'afficher les différents événements (historiques, fonctions de recherche des points).


ECS/CMSI adressable 128 extensible à 256 points pour petits projets

- programmation directe sur la centrale
- 128 à 256* points de détection (par ajout de cartes de détection supplémentaires)
- technologie adressable et architecture bus ouverts
- 2 lignes de mise en sécurité pour compartimentage

- interface pour raccordement des détecteurs conventionnels dans le cas d'extension d'installation

Legrand propose des formations et des services sur les systèmes sécurité incendie (SSI) pour une maintenance facilitée et une exploitation sans encombre


ECS adressable 512 point pour projets importants

- parfaitement adaptée aux applications hôtelières, maisons de retraite…
- permet de gérer efficacement la maintenance des détecteurs optiques de fumée (taux d'encrassement de chaque DA optique visible par le mainteneur par logiciel)
- technologie adressable et architecture à bus rebouclés
- programmation simple, intuitive et conviviale via un PC
- 512 points de détections (1024 avec 2 ECS couplés avec un CMSI adressable)
- interface pour raccordement des détecteurs conventionnels dans le cas d'extension d'installation

Legrand propose des formations et des services sur les systèmes sécurité incendie (SSI) pour une maintenance facilitée et une exploitation sans encombre.


Composition du système de sécurité incendie (SSI) type 1

1. Détecteurs automatiques (optique de fumée, avec ou sans isolateur de court circuit, de chaleur, de flamme, multicritère…)
2. Diffuseurs sonores (Classe A, Classe B, Classe C) avec ou sans flash, fixation saillie ou encastrée)
3. BAAS type Sa ou SaMe avec ou sans flash pour répondre aux besoins d'accessibilité (existe en noir pour les salles de spectacles réf. 0 405 36 - type SaMe)
4. Déclencheur manuel adressable fixation encastrée ou saillie

5. Dispositif électromagnétique pour porte coupe-feu