Kickspot

SE FIXE COMME UN SPOT EN FAUX PLAFOND

BLOCS DE SECURITE KICKSPOT, SIMPLE, RAPIDE, LÉGER

- Simple, rapide, léger, le bloc s’installe rapidement dans les faux plafonds.
- Son design est similaire au downlight, il s’intègre parfaitement dans les faux plafonds.


ESTHETIQUE ET ECONOMIQUE

- Les blocs Kickspot sont similaires aux donwlights (Diam standard 152 mm)
- Les blocs Kickspot bénéficient de la technologie LED : leur consommation est réduite et sont agréés NF environnement
- L’offre Kickspot est complète dans les gammes ECO 1 et ECO 2 :
•BAES d’évacuation,
• BAEH,
• BAES+BAEH, BAES d’ambiance,
• Bloc DBR (Dispositif à Balisage Renforcé).


KICKSPOT ECO 1 SATI AUTODIAG

La surveillance instantanée de toute l’installation.

VISION SUR AFFICHEUR LED MOSAIC SATI AUTODIAG

Dispense l’exploitant ou le service entretien de faire le tour de l’installation pour vérifier chaque bloc

En savoir + sur la solution ECO1 SATIautodiag


KICKSPOT ECO 2 SATI ADRESSABLE

Le système SATI ADRESSABLE :
- Centralise en permanence l’état des blocs adressables.
- Permet d’afficher une synthèse de l’état d’une installation de blocs ECO2 SATI adressables
- Assure, avec le logiciel la visualisation complète et simultanée de la totalité du bâtiment.
En savoir + sur les blocs de sécurité ÉCO 2 SATI adressable