×Legrand Maroc

 NOUVELLE ADRESSE MAROC : Legrand Maroc

Immeuble Sigma - Sidi Maarouf
La Colline - Lotissement Alafak
20 150 Casablanca
TEL: +212 (0) 5 22 78 57 00
FAX: +212 (0) 5 22 78 77 65

×

Disjoncteurs DPX3

Les nouveaux disjoncteurs DPX³ 630 et 1600 étendent les avantages de la gamme DPX³ jusqu’à 1600 A.
En plus d’une protection fiable et précise, les disjoncteurs DPX³ apportent de nombreux avantages pour vos tableaux basse tension.

UNE PROTECTION FIABLE ET PRECISE

 

Pour répondre aux exigences de protection des biens et des personnes, les nouveaux disjoncteurs de puissance DPX3 sont disponibles en 4 tailles, de 16 à 1250 A pour les versions thermo-magnétiques et de 40 à 1600 A pour les versions électroniques.


La gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs boîtiers

 

La gamme DPX3 propose 4 tailles de disjoncteurs boîtiers moulés avec des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 Ka.


LA MESURE INTEGREE : LE CHOIX D’UNE SOLUTION PLUS COMPACTE

LA MESURE INTEGREE : LE CHOIX D’UNE SOLUTION PLUS COMPACTE

Avec les nouveaux disjoncteurs DPX3 électroniques à mesure intégrée, il est très facile de surveiller les paramètres des différents circuits de l’installation sans aucun dispositif externe.
Les données mesurées peuvent également être consultées à distance sur un PC équipé d’un logiciel de supervision via une interface de communication.

BATTERIE INTERNE

Grâce à la batterie interne, l’unité de protection peut être réglée même si le disjoncteur est hors tension. Les tests et la consultation des défauts peuvent se faire directement via l’écran LCD des disjoncteurs. La mesure intégrée est disponible sur les DPX3 250,630 et 1600. Les valeurs mesurées s’affichent directement sur l’écran LCD en face avant des appareils.


UN CHOIX D’AUXILIAIRES ET D’ACCESSOIRES POUR UNE CONFIGURATION OPTIMALE

AUXILIAIRES ELECTRIQUES

Contact auxiliaire ou signal défaut commun à toute la gamme Déclencheurs à émission ou à minimum de tension


COMMANDES ROTATIVES ET COMMANDES MOTORISEES

Version commune pour DPX3 160 et 250
Anciennes versions DPX pour DPX3 630 et 1600


ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT

Bornes à cages, prolongateurs, épanouisseurs, prises arrière… pour adapter les DPX3 à toutes les configurations de câblage et simplifier le travail des tableautiers.