Erreur
  • JUser::_load : impossible de charger l'utilisateur ayant l'ID 46

i-communicants

Nouveaux systèmes de mesure i-communicants pour les bâtiments tertiaires

La mesure des consommations énergétiques

Dans les locaux tertiaires, le simple fait de surveiller ses consommations d'énergie génère une économie de 8 à 12 %. Comment ? En affichant les consommations, par usage (chauffage, refroidissement, production d'eau chaude, éclairage, cuisson, prises de courant), dans chaque tableau.


Les compteurs d'énergie électrique EMDX³ et centrales de mesure EMDX³ Legrand sont i-communicants

La nouvelle offre Legrand de compteurs d'énergie et de centrales de mesure répond. Elle permet de mesurer l'énergie consommée par un circuit monophasé ou triphasé par usage (chauffage, refroidissement, etc.), d'afficher la consommation d'énergie en kWh, ainsi que d'autres valeurs telles que le courant, l'énergie active, l'énergie réactive, la puissance… Mais les nouvelles solutions Legrand vont plus loin en donnant une adresse IP à chaque tableau grâce à l'infrastructure i-communicante. Celle-ci permet d'afficher les informations en dehors des tableaux électriques, sur écran dans un couloir par exemple, sur un ordinateur distant, sur un téléphone portable, sur une tablette numérique... Les nouveaux compteurs d'énergie Legrand sont disponibles en version standard ou MID. La certification MID garantit la précision du comptage en vue d'une refacturation de l'énergie consommée. Ils peuvent être associés à un concentrateur, à un convertisseur IP. Les nouvelles centrales de mesure sont proposées en version modulaire ou sur porte. Sur porte, des modules complémentaires peuvent être rajoutés et deux niveaux de performance sont disponibles : la centrale EMDX³ Access avec deux modules (RS485 et impulsion) et la centrale EMDX³ Premium qui reçoit tous les modules, avec capacité de mesurer les harmoniques individuelles jusqu'au rang 63.


Une adresse IP pour chaque tableau

Un compteur par départ chauffage/clim, éclairage, prises est installé au TGTB. Ils sont reliés par bus de terrain à un convertisseur RS 485 pour accéder au réseau IP. Via un serveur modulaire disponible à compter de mars 2011, les consommations par usage s'affichent sur une tablette numérique équipée avec un navigateur web connecté au réseau. Via le logiciel dédié à la mesure, téléchargeable sur notre site, la mesure des compteurs d'énergie ou des centrales de mesure s'affichent sur un PC connecté au réseau IP.

ou

Un logiciel de supervision, programmé spécifiquement pour vous par Legrand, permet un pilotage global IP de l'ensemble des mesures de consommation depuis un ordinateur : affichage et mesure sur chaque départ direct au TGTB par les centrales de mesure EMDX³ modulaire, Access ou Premium, mesures détaillées de chaque usage par les compteurs d'énergie à impulsion raccordés par 7 à un concentrateur au TD par exemple, ou simplement mesures essentielles.


Un premier pas vers une économie durable

Le simple fait de porter à connaissance des utilisateurs, par affichage accessible par tous sur un mur, les résultats des mesures de consommation énergétique génère, avec effet immédiat, une baisse de 10 % de ces consommations. Au-delà de la mesure, ces économies peuvent être pérennisées et surtout optimisées par la mise en œuvre de plans d'action conçus par le responsable d'exploitation qui dispose,
à distance, des données en temps réel, analysées et mémorisées. Sur la base de 3 compteurs d'énergie et d'une centrale de mesure combinés à des actions correctives, on estime, pour un ensemble de bureaux de 600 m², une économie annuelle de 800 € et de 1300 kg éq. CO2.


Les compteurs d’énergie EMDX³ permettent l’affichage :

- de la consommation d'énergie (en kWh)
- d'autres valeurs (selon les références) : courant, énergie active, énergie réactive, puissance,…

Conformes aux normes IEC 62052-11, IEC 62053-21/23, IEC 61010-1, ils sont certifiés MID (garantie de la précision du comptage en vue d'une refacturation de l'énergie consommée).


Compteurs d'energie EMDX³ : MONOPHASÉS OU MID

- Raccordement jusqu'à 63 A
- Sortie à impulsions jusqu'à 63 A - Sortie RS 485 disponible en 63 A
- Comptage standard et MID - Montage sur rail modulaire.


COMPTEURS D'ÉNERGIE EMDX³ : TRIPHASÉS STANDARD OU MID

11 - 63 A ou raccordement avec TI
- Sortie à impulsions ou RS 485/impulsion
- Comptage standard et MID - Montage sur rail modulaire.
12

L’affichage des valeurs mesurées par les compteurs d'énergie EMDX³

se fait à distance sur des écrans avec navigateur web

(PC, Smartphones, TV et tablettes numériques).