Contacteurs CTX

Contacteurs industriels jusqu'à 310 A

La nouvelle gamme de contacteurs CTX permet la commande, le contrôle et la protection des circuits de façon efficace et sûre. Elle assure la distribution de l’énergie électrique aussi bien pour les chantiers du tertiaire que pour ceux de l’industrie.

 

CONTACTEURS INDUSTRIELS TRIPOLAIRES CTX-1

De 9 A à 105 A – AC3
- Tension de commande de 24 V~ à 400 V~
- Bobines bifréquence 50/60 Hz à 3 bornes pour un meilleur confort de câblage et de repiquage,
- Blocs de contacts auxiliaires à montage frontal ou latéral. Jusqu’à 4 blocs pour calibres de 9 A à 40 A. Jusqu’à 6 blocs pour calibres de 50 à 105 A
- Peuvent être équipés de relais thermiques RTX-1
- Montage possible sur rail DIN
- Accessoires d’interverrouillage mécanique


CONTACTEURS CTX-C POUR LES BATTERIES DE CONDENSATEURS

- Contacteurs tripolaires pour betteries de condensateurs de 12.5 kVAR à 70 kVAR
- Tension de commande : 110 V~, 230 V~ et 400 V~
- Bobines bifréquence 50/60 Hz à 3 bornes pour un meilleur confort de câblage et de repiquage
- Equipés de résistances de décharge et de contacts auxiliaires


RELAIS THERMIQUES RTX-1 ET RTX-2

- Pour contacteurs industriels CTX-1 et CTX-2
- Ils assurent une protection contre les surchages habituelles et balancées et contre les temps de démarrage long.
- Divers modes de fonctionnement (réarmement automatique ; ou mnuel, réarmement automatique ou manuel et arrêt)
- Bouton de test et indicateur de déclenchement en face avant


CONTACTEURS INDUSTRIELS TRIPOLAIRES CTX-2

- De 150 A à 310 A – AC3
- Tension de commande de 24 V~ à 400 V~ avec bobines bifréquence 50/60 Hz ou
- Modules électroniques CA / CC de 24 V~/= à 415 V~/=
- Blocs de contact auxiliaires à montage latéral. Jusqu’à 8 blocs par contacteur
- Peuvent être équipés de relais thermiques RTX-2
- Accessoires d’interverrouillage mécanique