Les pupitres atlantic Axis

  1. 55. Reçoivent les auxiliaires de commande et de signalisation Osmoz pour le pilotage des chaînes de process :

Les pupitres

Les pupitres Atlantic axis IP 55 reçoivent les auxiliaires de commande et de signalisation OSMOZ.

Coffret métal RAL 7035 de 300 x 300 x 150 à 500 x 500 x 250 mm.

Préhension aisée.

Ouverture porte avant ou face avant fixe et ouverture porte arrière.

Équipements communs avec coffrets Atlantic.

Fixations : sur pied fixe, murale ou coffret suspendu avec bras articulé.