Erreur
  • JUser::_load : impossible de charger l'utilisateur ayant l'ID 46

Les coffrets Marina polyester

Conçus en polyester chargé de fibre de verre, ils sont particulièrement adaptés aux ambiances corrosives :
industrie, pétrochimie, agroalimentaire... et offrent une excellente tenue aux UV.

Les coffrets marina 2 polyester

IP 66 et IK 10. RAL 7035.

Coffrets polyester de 300 x 220 x 160 à 1220 x 810 x 300 mm. 
Ils disposent de :
- quadrillage sur surface arrière de la porte pour faciliter le repérage de la position et l'alignement des perçages
- porte réversible

Disponibles avec porte vitrée et en version anti-adhérent (anti-affichage et anti-graffiti).

Fixation : murale avec patte, arrière par tige filetée, au sol sur chaise, sur poteau.

Equipements et accessoires dédiés : socle, toit, kit de jumelage…

Isolation 1000V pour applications photovoltaïques.


Les armoires marina 2 polyester

IP 66 et IK 10. RAL 7035. Porte réversible et charnières inox.
Dim 1460 x 800 x 463 à 1860 x 800 x 463 mm.
Les armoires Marina 2 possèdent une fermeture 3 points avec poignée équipée d'un 1/2 cylindre européen à clé 2433A.
Livrées avec kit de fixation pour plaque totale ou montants profilés, glissière de réglage en profondeur des équipements.
Equipements : socle, toit, plaques pleine, Lina 12,5 et Lina perforée 25, montants, rails…
Accessoires : anneaux de levage, kit d’assemblage, pochette à plans, hublots de porte...