Les boîtiers industriels

Assurent la protection des composants électriques et électroniques (borniers de jonction ou de dérivation, cartes, capteurs...) contre les agressions extérieures.

Les boîtiers plastique

Disponibles en :
- IP 55 – IK 07 RAL 7035 et IP 66 – IK 08, gris foncé,
de 130 x 75 x 74 à 360 x 270 x 124 mm.
Equipements dédiés : plaques, charnières et pattes de fixation.
- IP 55 – IK 07 ou 08, RAL 7035, fortes profondeurs de
220 x 170 x à 359 x 265 mm. Profondeur de 140 à 160 mm.
Equipements dédiés : plaques et pattes de fixation.



Les boîtiers inox

304 L. Disponibles en :
- version carrée de 150 x 150 x 80 mm à 300 x 300 x 120 mm
- version rectangulaire en 200 x 400 x 120 m
Equipements dédiés : plaques, rails, plaques de fixation, charnière, verrou..


Les boîtiers Atlantic metal et inox

Ils sont IP 66 et IK 10. Réversibles, leur surface d'ouverture est optimisée pour une intégration facile des équipements et une meilleure accessibilité aux appareils. Fixation murale directe ou par pattes.

Boîtier métal carré RAL 7035

Boîtiers métal

Pour les environnements sévères. RAL 7035.

Disponibles en :
- version carrée de 150 x 150 x 80 mm à 400 x 400 x 120 mm
- version rectangulaire de 150 x 200 x 80 mm à 400 x 800 x 200 mm

Disponibles avec ajour en sur mesure

Equipements dédiés : plaques, rails, plaques de fixation, charnière, verrou.