Gestion thermique

Des solutions pour garantir aux enveloppes VDI, d'équipement et de distribution de puissance une bonne température, quelles que soient les conditions de fonctionnement.

Préconisation

Legrand recommande de compléter l'installation avec des aérateurs ou des ouies, qui améliorent l'évacuation calorifique, égalisent les pressions internes et externes et évitent les phénomènes de condensation. Lorsque la dissipation naturelle ou le brassage interne ne suffisent pas, il convient de ventiler les armoires. Les ventilateurs de 40 à 520 m³/h Legrand rejettent l'excédant de chaleur et évitent ainsi les risques de disfonctionnement.
Pour compléter l'actiondes ventilateurs, un ventilateur de toit peut être installé. Les solutions gestion thermique peuvent être installées sur demande dans les enveloppes.


Les ventilateurs avec ouïes métal

IP 32 et IK 10, 230 V – 50/60 Hz, 30/160 m³/h,

Disponible en RAL 7035 et 7032.


Les ventilateurs avec ouïes plastique

IP 54 et IK 08, 230 V – 50/60 Hz, RAL 7035.

Disponibles en version :
- 40/160 m³/h dim 150 x 150 mm
- 100/160 m³/h dim 250 x 250 mm
- 170/240 m³/h dim 250 x 250 mm
- 360/800 m³/h dim 325 x 325 mm
- 520/1000 m³/h dim 325 x 325 mm


Kit de protection inox

Protection des ventilateurs à filtres et ouïes contre les projections d'eau.

Garantit un IP 55


Réhausse pour ventilateur

Permet d'accroître le volume de câblage dans l'enveloppe.
IP 54 concerné - RAL 7035
3 dimensions de 150 x 150 mm à 325 x 325 mm.


Kit de brassage interne 160 m³/h

Permet d'homogénéiser la température et d'éviter les points chauds.

Montage sur platine ou rail en partie basse des enveloppes ou sous les appareils les plus sensibles.


Les ventilateurs de toit

IP 23 et IK 08. RAL 7035.
Plastique.
Débit d'extraction très élevé.
Livré sans ouïe d'entrée d'air.


La ventilation naturelle

Les aérateurs pour coffrets

IP 44 et IK 08. Gris. Permettent la mise en atmosphère.
Livré sans ouïe d'entrée d'air.

Les ouïes d'aération plastique

IP 54 en 150 x 150 mm, 250 x 250 mm et 325 x 325 mm.
RAL 7035.

Réhausse de toit

IP 12 B pour armoires Altis assemblables.
Livré avec accessoires de fixation.