Le programme Plexo

Avec un mécanisme commun à la pose saillie et encastrée, le programme Plexo offre une vraie souplesse en seulement 3 références.

Les fonctions Innovantes

De fonctions à forte valeur ajoutée viennent compléter le programme Plexo, pour répondre aux diverses configurations des chantiers :
Inter automatique 2 fils sans dérogation, 3 fils sans dérogation
Inter temporisé toutes charges
Prise RJ45 - cat. 6 - FTP
Poussoir déverrouillage par 1/4 de tour
Inter scénario 4 touches In One by Legrand...
Toutes ces fonctions s'adaptent parfaitement sur les coffrets et armoires. Les mécanismes lumineux sont livrés avec lampe.

Prise RJ45 - cat 6 - FTP
Inter automatique 2 fils
Inter automatique 3 fils
Poussoir déverrouillage
Alignement des fonctions en multiposte
Lampe autonome de balisage
Inter scénario 4 touches
Inter temporisé toutes charges


Gamme Plexo blanc Artic antibactérienne

L'assurance complémentaire à la non prolifération des bactéries, sans remise en cause des protocoles de nettoyage IP55 – IK07. Plusieurs fonctions sont disponibles dans cette gamme : interrupteurs, poussoirs, prises de courant, prise TV-R-SAT, sortie de câble. Ces fonctions peuvent ensuite être intégrées dans des boîtiers blanc Artic pour installation en saillie (boîtiers 1 poste, 2 postes en horizontal ou en vertical) ou sur des supports plaques pour une installation en encastré (supports 1 poste, 2 postes en horizontal ou en vertical).


La souplesse du composable

Le programme Plexo remplace les gammes Plexo 55, Plexo encastré et Sagane Plexo. Il se décline en complet et composable dans les coloris blanc ou gris. En composable ou en complet, la gamme est IP 55 pour garantir une parfaite étanchéité.

Le composable

3 références pour tout faire
1 mécanisme avec enjoliveur
1 boîtier saillie avec plaque
1 support encastré avec plaque

Le complet

3 références pour tout faire
1 référence en saillie (méca + enjoliveur + boîtier + plaque)
1 référence en encastré (méca + enjoliveur + support + plaque)