×Legrand Maroc

 NOUVELLE ADRESSE MAROC : Legrand Maroc

Immeuble Sigma - Sidi Maarouf
La Colline - Lotissement Alafak
20 150 Casablanca
TEL: +212 (0) 5 22 78 57 00
FAX: +212 (0) 5 22 78 77 65

×

Commande et protection des moteurs MPX3, CTX3 et RXT3

Les besoins de commande et de protection des moteurs sont présents dans tous les secteurs : chauffage, ventilation, air conditionné dans les bâtiments tertiaires ; pompes, compresseurs, convoyeurs, machines dans les bâtiments industriels… Les nouveaux disjoncteurs moteur, contacteurs et relais thermiques Legrand apportent une réponse à toutes ces applications. Hautes performances, parfaite complémentarité, compacité, facilité de montage, variété des auxiliaires… des qualités qui permettent de les installer dans tous les tableaux de distribution et armoires de commande.

DISJONCTEURS MOTEUR MPX3 JUSQU'A 100A

  • Haut pouvoir de coupure et coordination de type 2 pour un niveau de service optimal
  • Classe de déclenchement 10
  • Sensibilité aux pertes de phase
  • Encombrement réduit
  • Fixation sur rail DIN 35 mm ou par vis
  • Association facile avec les contacteurs 3 pôles CTX³
  • Gamme complète d’auxiliaires de commande et de signalisation et d’accessoires

CONTACTEUR CTX3 ET RELAIS THERMIQUES RTX³ JUSQU’A 800 A

Encombrement réduit
Endurance mécanique et électrique élevée pour une fiabilité maximum
Contacteurs 3 pôles et 4 pôles
Bornes à vis ou bornes à cage
Gamme complète d’auxiliaires et d’accessoires
Relais thermiques en versions standard et différentielle


CONTACTEUR CTX3 4 POLES DE 20 A 900 A

Les CTX³ sont disponibles en version 4 pôles de 20 à 900 A (AC -1).
Conformes aux normes IEC 60 947-1, IEC 60 947-4-1
Peuvent être équipés de blocs de contacts auxiliaires, d'un module de temporisation (CTX3 4P 40 à 135 A) et d'un module d'interverrouillage CTX3


UNE GAMME COMPLETE JUSQU'A 100 A EN 4 TAILLES

La gamme est déclinée en 4 tailles et couvre une plage de courants de 0.16 A à 100 A


POUVOIR DE COUPURE JUSQU'A 100 KA

 

Plusieurs niveaux de pouvoir de coupure selon la taille du disjoncteur moteur


DES DEMARREURS MOTEUR COMPACTS

 

Association directe des disjoncteurs moteur MPX3 et des contacteurs CTX3


UN LARGE CHOIX D’AUXILIAIRES ET ACCESSOIRES

 

Contacts auxiliaires défaut à montage frontal ou latéral, contacts signal défaut, déclencheur à émission et à minimum de tension à montage latéral


Peignes et bornes d’alimentation

 

Peignes et bornes d’alimentation pour raccorder les disjoncteurs en parallèle.


Commande rotative

 

Commande rotative déportée pour montage sur porte et boîtier IP65 avec manette rotative noire ou jaune et rouge.


CTX3 3 POLES ET RTX3 : LA COMMANDE DES CIRCUITS JUSQU'A 800 A

 

Une solution parfaite pour la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes.

Plages de raccordement pour barres ou cosses. Blocs de contacts auxiliaires pré-montés (2 par contacteurs).

Des blocs de contact auxiliaires supplémentaires peuvent être montés à droite ou à gauche des contacteurs.

Bornes IP 2X à vis jusqu’à 40 A, à vis ou à cage de 50 à 150 A.

Contacts auxiliaires intégrés.


Relais thermiques RTX3

 

Les relais thermiques RTX3 assurent une protection contre les surcharges, les temps de démarrage longs et le blocage durable du moteur.
Indicateur de déclenchement.
Bouton arrêt/test.
Réglage du seuil de déclenchement de la protection thermique.
Bouton de réarmement et sélecteur de mode : automatique (A)/manuel (H)
Capot de protection plombable.
Contacts auxiliaires intégrés (10 + 1NF).
Bornes IP20.

 


DES DEMARREURS MOTEUR COMPACTS

 

Les relais thermiques RTX3 permettent de réaliser des démarreurs moteur de 0,1 A à 800 A en association avec les contacteurs du CTX3 mini au CTX3 800.
Montage direct sous les contacteurs ou montage séparé (jusqu’à 150A) avec accessoire dédié.


CTX3 MINI : UNE SOLUTION ULTRA COMPACTE JUSQU'A 16 A

 

Avec leur taille réduite les CTX³ s’intègrent facilement dans les tableaux de commandes ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu’à 16 A.
Montage sur rail DIN ou sur platine. Bornes IP 2X à vis.
Contact auxiliaire intégré (3P uniquement) Bornier d’alimentation A1 et A2.


CTX3 4 POLES

 

Les CTX3 sont disponibles en version 4 pôles de 20 à 900 A.
Peuvent être équipés de blocs de contacts auxiliaires, d’un module de temporisation (sauf CTX3 4P 165 à 900 A) et d’un module d’interverrouillage CTX3.


DES ACCESSOIRES POUR TOUTES LES APPLICATIONS

 

Les blocs auxiliaires pour la commutation des condensateurs s’installent directement sur les contacteurs CTX 3 pôles de 9 à 100 A.


Les dispositifs d’interverrouillage mécanique

 

Avec ou sans verrouillage électrique, les dispositifs d’interverrouillage mécanique permettent la réalisation d’inverseurs de 9 à 800 A pour les contacteurs 3P respectivement de 20 à 900 A pour les 4P.


Boîtiers pour démarreur moteur

 

Modules de temporisation, module d’antiparasitage, boîtiers pour démarreur moteur … une gamme d’accessoires complète pour répondre à tous les besoins.