Les transformateurs d'équipement

Une gamme à connexion automatique et bornes à vis, simple à mettre en œuvre

Les transformateurs de commande et de signalisation monophasés

Conformes aux normes IEC EN 61558-2-2 et 2-4 ou 2-6. Agrément USA et Canada – EN 61131-2 EN 60204-1.IP 2x ou xxB jusqu'à 400 V. IP xxA
au delà de 400 V. IK 04. Fixation sur rail jusqu'à 250 VA.

Disponibles en :
- commande et sécurité, connexion automatique 230-400 V ± 15 V (primaire) / 24 V (secondaire) de 40 à 400 VA.
- commande et séparation des circuits, connexion automatique 230 V - 400 V ± 15 V (primaire) / 230 V (secondaire) de 40 à 400 V
- commande et sécurité, connexion à vis 230 V ± 15 V (primaire) / 24 V (secondaire) de 40 à 1000 VA et 460 V ± 20 (primaire) / 24 V (secondaire) de 40 à 2500 VA
- commande et sécurité et commande et séparation, connexion à vis 230 V - 400 V ± 15 V (primaire) / 24-48 V (secondaire) de 40 à 2500 V
- commande et séparation des circuits, connexion vis 230 V - 400 V ± 15 (primaire) 115–230 V (secondaire) de 40 à 8000 VA et 460 V ± 20 (primaire) / 125-230V (secondaire) de 40 à 4000 VA
- limiteur de courant d'appel pour puissance nominale jusqu'à 4500 VA.
Disponibles en sur mesure


Les transformateurs CNOMO – TDCE version I et II

Ils sont conformes aux normes :
- CNOMO E-03 22 210N version avril 1998
- IEC EN 61558-2-2, 2-4 pour 2 x 115 V et IEC EN 61558-2-6 pour 24 V
Disponibles en :
- commande et séparation des circuits, primaire 230 – 400 ± 15 V et secondaire 115 V ou 230 V, de 63 à 1600 VA
- commande et sécurité, primaire 230 – 400 ± 15 V, secondaire 24 V en version II et 24 – 48 V en version I, de 63 à 1000 A

Disponbiles en sur mesure


Les transformateurs TFCE monophasés nus

Ils sont conformes à la norme IEC EN 61558-2-1.
Disponibles en :
- primaire 230 – 400 ± 15 V et secondaire 115 V ou 230 V, de 63 à 1600 VA
- primaire 230 – 400 ± 15 V et secondaire 24 ou 48 V, de 63 à 630 A.

Disponibles en sur mesure


Les transformateurs d'équipement monophasés

Ils sont conformes aux normes :
- IEC EN 61558-2-6 pour 12 V et 24 V
- IEC EN 61558-2-4 pour 48 V, 115 V et 230 V

Adaptés à la réalisation d'équipements conformes aux normes EN 61131-2, EN 60204-1 et EN 60439-1. IP 2x ou xxB jusqu'à 450 VA (jusqu'à 310 VA en 12-24 V) - IK 04

Disponibles en :
- sécurité, primaire 230 – 400 V, secondaire 12 - 24 V de 40 à 1000 VA, et secondaire 24 V de 40 à 630 VA
- sécurité ou séparation, primaire 230 – 400 V et secondaire 24 ou 48 V de 40 à 630 A
- séparation des circuits, primaire 230 – 400 V et secondaire 115 - 230 V de 40 à 630 A.


TRANSFORMATEURS D’EQUIPEMENTS, À CHAQUE BESOIN SON TRANSFORMATEUR

Une gamme à connexion automatique et bornes à vis, simple à mettre en œuvre. Les transformateurs d’équipement assurent un raccordement facilité par des bornes bien visibles et une fixation rapide sur rail avec accessoires.

Devis sous 24h des « Solutions sur mesure » sur : Configurateur.
Livraison des produits sous 8 jours ouvrés à partir de l’enregistrement de la commande chez Legrand.