Erreur
  • JUser::_load : impossible de charger l'utilisateur ayant l'ID 46

Les interrupteurs-sectionneurs rotatifs

Permettent de séparer électriquement tout ou partie d'une installation et d'assurer par le sectionnement la sécurité des personnes intervenantes.

Les inters-sectionneurs à coupure visible

La "coupure visible" signifie que la position réelle des contacts est directement visible par la personne intervenante au travers par exemple d'une fenêtre.
Elle est exigée pour les postes d'abonnés jusqu'à 1200 kVA et en amont des branchements tarif jaune. Les inters-sectionneurs à coupure visible assurent la coupure en charge par sectionnement visible et action positive des contacts.

 


Les DPX-IS

Possèdent un pouvoir de sectionnement de 63 à 1600 A. Commande frontale, latérale droite ou gauche. Fonction cadenassage intégrée dans la poignée. Auxiliarisation possible pour un déclenchement à distance.

026637 p 78273

Les Vistop

Possèdent un pouvoir de sectionnement de 32 à 160 A.

Existent en deux versions :
- commande latérale droite ou gauche extérieure
- commande frontale

Poignée cadenassable en position ouverte.

022318 p 35714

Les inters-sectionneurs à coupure pleinement apparente

La "coupure pleinement apparente" signifie que la position réelle des contacts et celle de la manette sont indissociables.

Par exemple, la manette en position O garantie les contacts en position ouvert.

Les DX-IS

Possèdent un pouvoir de sectionnement de 16 à 125 A.
Version à déclenchement. Visualisation du contact en défaut.

002358 p 76731
   

Les inters-sectionneurs à déclenchement libre

Interrupteurs équipés d'auxiliaires qui permettent le contrôle de leur état à distance et la commande à distance du sectionnement.  


Les DMX-I

Pouvoir de sectionnement de 1250 à 4000 A. Reçoivent les mêmes auxiliaires que les disjoncteurs ouverts DMX. Existent en version fixe ou débrochable.
En savoir + sur les DMX-I sur mesure

2


Les DPX-I

Pouvoir de sectionnement de 125 à 1600 A. Reçoivent les mêmes auxiliaires que les disjoncteurs de puissance DPX Fixation sur rail DIN ou platine jusqu'à 250 A, et au delà uniquement sur platine
En savoir + sur DPX-I sur mesure

3


Les DPX-IS

Pouvoir de sectionnement de 800 à 1600 A. Commande frontale, latérale droite ou gauche. .
Les DX-IS

Pouvoir de sectionnement de 16 à 125 A.

 4