Erreur
  • JUser::_load : impossible de charger l'utilisateur ayant l'ID 46

les Alimentations

Des solutions monophasées ou triphasées pour alimenter automates et autres utilisations nécessitant une tension en continue. Encombrement réduit pour optimiser le volume de câblage dans les armoires

Redressées filtrées monophasées

Elles sont conformes à la norme IEC EN 61558-2-6, UL 60950 et CAN/CSA-C22.2 N° 60 950.00 jusqu'à 360 W, agréées UL pour USA et Canada. Produits adaptés à la réalisation d'équipements conformes aux normes EN 61131-2, EN 60204 et EN 60439-1

Disponibles en :
- primaire 230 – 400 ± 15 V~ et secondaire 12 V de 12 à 300 W
- primaire 230 – 400 ± 15 V~ et secondaire 15 V de 15 à 375 W
- primaire 230 – 400 ± 15 V~ et secondaire 24 V de 12 à 1200 W
- primaire 230 V ± 15V~ et secondaire 15V 15W
- primaire 230 V ± 15 V~ et secondaire 48 V de 48 à 1200 W
Disponibles en boîtiers Lexic :
- primaire 230 V ± 15 V~ et secondaire 12 V 15 W
- primaire 230 V ± 15 V~ et secondaire 24 V de 12 à 21,5 W

Disponibles en sur mesure


Redressées non filtrées triphasées

Elles sont conformes à la norme IEC EN 61558-2-6. Produits adaptés à la réalisation d'équipements conformes aux normes EN 61131-2, EN 60204 et EN 60439-1.

Disponibles en :
- primaire 400 V~ ± 15 V et secondaire 24 V redressée, de 360 à 1200 W

Disponibles en sur mesure


Redressées non filtrées monophasées

Elles sont conformes aux normes IEC EN 61558-2-6, UL 60950 et CAN/CSA C22-2 N° 60950.00

Disponibles en :
- primaire 230 – 400~ ± 15 V et secondaire 24 V, redressée de 24 à 1200 W
- primaire 230 – 400~ ± 15 V et secondaire 48 V, redressée de 48 à 1200 W.

Disponibles en sur mesure


Stabilisées à découpage

Elles sont conformes aux normes :
- NF EN 61204 et NF EN 60950
- CNOMO E03.63.120 N
- EN 55022 Classe B
- EN 61000-4-2,3,4,5,6,8,11 et EN 61000-3-2,3
Disponibles en :
Monophasées Lexic
- primaire 115 - 230 V et secondaire 5 V, 12,5 W
- primaire 115 - 230 V et secondaire 12 V, 30 W
- primaire 115 - 230 V et secondaire 24 V, 24 W
Monophasées
- primaire 115 - 230 V et secondaire 12 V, de 60 à 120 W
- primaire 115 - 230 V et secondaire 24 V, de 60 à 480 W
- primaire 115 - 230 V et secondaire 48 V, de 48 à 480 W
- primaire 2 x 400 V et secondaire 24 V, 120 W
Triphasées
- primaire 3 X 400 V et secondaire 24 V, de 120 à 960 W
Monophasées CNOMO
- primaire 2 X 400 V et secondaire 24 V, 120 W
Triphasées CNOMO
- primaire 3 X 400 V et secondaire 24 V, de 120 à 960 W.

Disponibles en sur mesure


Stabilisées linéaires monophasées

Les alimentations stabilisées linéaires monophasées. Elles sont conformes aux normes IEC EN 61558-2-6, IEC EN 61204. Agréées UL pour USA et Canada.
 
Disponibles en :
- primaire 230 - 400 V~ et secondaire 5 V, de 12,5 à 25 W
- primaire 230 - 400 V~ et secondaire 12 V, de 12 à 30 W
- primaire 230 - 400 V~ et secondaire 24 V, de 12 à 60 W
- primaire 230 - 400 V~ et secondaire 48 V, de 24 à 48 W

Disponibles en sur mesure


Stabilisées filtrées secourues monophasées

Disponibles en :
- primaire 230 V~ et secondaire 12 V, de 70 à 140 W
- primaire 230 V~ et secondaire 24 V, de 80 à 280 W
- primaire 230 V~ et secondaire 48 V, de 80 à 280 W

Disponibles en sur mesure


Les alimentations

Des solutions monophasées ou triphasées pour alimenter automates et autres utilisations nécessitant une tension en continue. Encombrement réduit pour optimiser le volume de câblage dans les armoires


ALIMENTATIONS REDRESSEES : Isolation galvanique et filtrage des parasites renforcés

La gamme des alimentations redressées filtrées est certifiée cRUus. Elles permettent d’alimenter les automates programmables et leurs périphériques, de même que toute autre utilisation nécessitant une tension continue de 12V, 24V ou 48 V. Cette gamme dispose d’un voyant de présence tension, d’une protection fusible au secondaire et d’un double bornage pour une efficacité de l’utilisation.

Devis sous 24h des « Solutions sur mesure » sur : Configurateur.
Livraison des produits sous 8 jours ouvrés à partir de l’enregistrement de la commande chez Legrand.


ALIMENTATIONS STABILISEES A DECOUPAGE ET CNOMO : Ajustement de la tension de sortie

Les alimentations stabilisées à découpage sont conçues pour automates programmables industriels et leurs périphériques.

Elles sont constituées :
- d’un double bornage ou triple bornage en sortie
- d’un dispositif de protection électronique en sortie contre les surcharges et les courts-circuits à réarmement automatique
- d’un dispositif de protection en entrée par fusible intégré
- d’un voyant vert de présence tension de sortie
- d’un potentiomètre d’ajustement de la tension de sortie