Erreur
  • JUser::_load : impossible de charger l'utilisateur ayant l'ID 46

Les ACS Osmoz

Résistants, rapides à mettre en œuvre, les auxiliaires de commande et de signalisation et boîtes à boutons OSMOZ existent en solution complète, composable et sur mesure.

Les solutions Version composable

Permet d'élargir le choix des configurations et de répondre aux besoins les plus exigents (coup de poing à clé, bouton tournant molette 3 positions...).


Les boîtes à boutons en complet et en composable

- IP 66 et IK 07
Disponibles en versions :
- équipées 1, 2 ou 3 trous
- à équiper 1, 2 ou 3 trous avec blocs spécifiques


Sur mesure

Pour répondre aux cahiers des charges spécifiques (prémontage, esthétique, marquage...) d'auxiliaires de commande et de signalisation ou de boîtes à boutons OSMOZ


Les solutions Version complète

Permet de choisir sous 1 seule référence les fonctions les plus courantes (impulsion, doubles touches...).
ACS livrés prêts à l'emploi avec bloc/étrier pré-monté.


OSMOZ : Résistance renforcée de la tête au raccordement

Résistants, rapides à mettre en œuvre, les auxiliaires de commande et de signalisation et boîtes à boutons OSMOZ existent en solution complète, composable et sur mesure pour s’adapter aux besoins des clients. Tous les composants (têtes, blocs...) et les raccordements bénéficient d'une résistance renforcée.


Les têtes

- IP 65 et IK 05
- ergot anti-rotation
- sécurité électrique assurée par matière isolante

Les blocs

- IP 20
- fixation par clipsage garantissant l'anti-arrachement
- matière anti-corrosion
- sécurité électrique assurée par matière isolante
- tenue aux brouillards salins

Les connexions :

- nouveau raccordement à bornes automatiques avec déverrouillage
par outil uniquement
- 3 autres raccordements : à vis, à languettes ou à picots.

Réduction du temps de pose

L'objectif des ACS est de réduire le temps de mise en œuvre.

4 étapes :
1 / Pré-maintien de la tête dans le perçage grâce à 4 excroissances
pendant la pose de l'écrou
2 / Serrage de la tête par écrou
3 / Fixation par verrouillage du sous-ensemble bloc sur la tête
4 / Raccordement