Repérage

Manchons CAB 3 de répérage et d'isolation et embouts Starfix.

CAB 3

Système de repérage universel qui s'adapte à tous les supports câbles, fils de 0,15 mm² à 6 mm², blocs de jonction, bloc de jonction de puissance, goulotte Lina 25.

Disponibles en :
repères chiffres, nombres, lettres, signes conventionnels
plaques repères vierges
accessoires : porte-repères, supports de repères, chargeurs, présentoirs, malettes de rangement…


MÉMOCAB

Système de repérage à bague fermée pour fils et câbles en ambiance industrielle agressive.

Longueur de repérage de 12 mm à 30 mm sur sections de 0,25 mm² à 300 mm². Les repères peuvent être installés au dernier moment. Accessoires : classeurs, préhenseurs, extracteurs, malettes de rangements.


DUPLIX

Système de repérage ouvert ou fermé (avec capot), avec repères ou étiquettes.

Usage en intérieur ou extérieur (avec capot de protection anti-UV) en environnement propre ou à risque de salissures. Repères chiffres, lettres, signes conventionnels.
Accessoires : porte-repères, porte-étiquettes, capots de protection, malette d'intervention.