Presse étoupes

Des solutions en plastique IP 68, IP 66 et IP 55 ou métal IP 68 pour garantir l'étanchéité des armoires.

PRESSE-ÉTOUPE PLASTIQUE ET JOINTS À ENTRÉES MULTIPLES

Les presse-étoupe plastique et joints à entrées multiples permettent le passage de 1 à 7 câbles. Les câbles équipés (par exemple de fiches avec manchons) passent dans le presse-étoupe sans démontage. Le joint est ensuite installé sur les câbles, puis inséré dans le PE. Il suffit de visser la bague de serrage pour garantir l'IP 66.Les joints multicâbles seuls permettent de transformer un PE IP 68 en un PE à entrées multiples IP 66. Les presse-étoupe et joints à entrées multiples sont livrés avec obturateurs pour les entrées non-utilisées. La commande se simplifie : 1 seule référence (au lieu de 3 ou 4) pour le PE et son joint.


LES PRESSE-ÉTOUPE ISO ET PG

Ils garantissent l'étanchéité à la sortie de l'enveloppe de process grâce à leur joint. Ils sont en plastique ou laiton nickelé et possèdent des IP 55, 65 ou 68. Les presse-étoupe Legrand sont équipés de lamelles flexibles qui permettent le maintien parfait du câble en place lors du serrage de la bague. La flexibilité de ces lamelles permet une large amplitude dans les diamètres de câbles. Les écrous 6 pans possèdent une jupe qui garantit la protection de la surface de l'enveloppe lors du serrage. Pour faciliter la mise en œuvre et la maintenance, les presse-étoupe sont livrés avec bouchon permettant d'obturer un passage non utilisé. Des adaptateurs PG/ISO sont disponibles.


LES PRESSE-ÉTOUPE PLASTIQUE IP 68 ET IP 55

Tous les presse-étoupe polyamide résistent aux tests de tenue au fil incandescent (960°C). Ils conservent toutes leurs caractéristiques techniques pour des températures comprises entre -20°C et +80°C.

IP 68
Leur bague possède un dispositif de serrage mécanique anti-vibration. Ces presse-étoupe possèdent une partie bloquante constituée de lamelles flexibles exerçant une forte pression sur le câble, lui conférant ainsi une tenue optimale à la traction. Ils sont disponibles en :
ISO ou PG RAL 9011 destinés aux fabricants de machines spéciales
ISO ou PG RAL 7001 pour les environnements industriels
ISO RAL 3000 pour les circuits de sécurité.


Les nouveaux presse-étoupes IP 55

Presse-étoupe plastique IP 55 à lamelles flexibles, conçus pour les applications tertiaires nécessitant un bon maintien des câbles avec une exigence d'IP 55.
Disponibles en versions :
ISO conformément à la norme EN 50262 : ISO 12 à ISO 63
PG conformément aux recommandations des guides UTE C 68-300 et 68-311 : PG 7 à 48.


LES PRESSE-ÉTOUPE MÉTAL IP 68

Serrage mécanique avec bague d'étanchéité néoprène pour IP 68. Partie bloquante constituée de lamelles flexibles exerçant une forte pression sur le câble et conférant au produit une tenue optimale à la traction. Livrés avec joint de surface monté. Filetage ISO. Conformes à la norme EN 50262.
Ils conservent toutes leurs caractéristiques techniques pour des températures comprises entre -40°C et +85°C. Ils sont disponibles en : ISO ou PG.