Goulotte et colliers

Goulottes Lina 25,colliers Colring et colliers d'installation Colson.

GOULOTTE DE CÂBLAGE LINA 25

La goulotte de câblage Lina 25 permet le cheminement propre des câbles dans les armoires, et possèdent un fond pré-percé qui permet une mise à longueur facile sans outil, une rangée centrale perforée en fond de goulotte qui favorise le traçage sur la plaque pleine.

Ces goulottes assurent :
une jonction en T parfaite
un passage facile des fils à l'endroit choisi : les languettes se cassent en pied de languette ou de goulotte.
Les perforations latérales se font avec un pas de 12,5 mm.


COLLIERS COLRING

Pour un câblage parfait, en complément des goulottes de câblage, les colliers Colring permettent le maintien des câbles et l'organisation soignée des armoires.
Des produits de qualité au delà des normes de performances techniques en parfaite concordance avec les nouvelles Directives Européennes RoHS sur le respect de l'environnement.


COLLIERS D'INSTALLATION COLSON

Colliers Colson à denture extérieure

Disponibles en 2 couleurs:
gris : instalation extérieure
noir : installation extérieure (protégés U.V.)