Les rallonges multiprises

Sécurité avec Safe control

Vos appareils sont branchés en toute sécurité. Vous êtes alertés par le safe control en cas de dépassement de la puissance tolérée et l'alimentation est coupée. Le bloc pivote sur son axe permettant d'orienter les prises selon vos besoins. Fixation possible par vis sur mur, meuble, plan de travail..., cordon d'alimentation de 1,5 m. Disponible en 4 ou 6 prises avec terre.


Sécurité parafoudre avec bloc de prises rotatif

Elle protège les appareils électriques et électroniques (TV, Chaîne hi-fi, ordinateur...) de la foudre et des surtensions. Un voyant indique l'état du parafoudre. Le bloc pivote sur son axe permettant d'orienter les prises selon vos besoins. Fixation possible par vis sur mur, meuble, plan de travail...,  cordon d'alimentation 1,5 m. Disponible en 4 ou 6 prises avec terre.


Confort avec bloc de prises rotatif

Le bloc pivote sur son axe permettant d'orienter les prises selon vos besoins. Fixation possible par vis sur mur, meuble, plan de travail..., cordon d'alimentation de 1,5 ou 3 m. Disponible en 3, 4, 5, ou 6 prises avec terre.


AVEC RALLONGE MULTIPRISES VERTICALE

ce modéle est idéal sur un bureau pour recharger tous les supports mobiles :tablettes tactiles, lecteur MP3 et MP4, smartphone... et alimenter tous vos appareils bureautiques .. dispose de 4 prises de courant avec terre commandées par intérrupteur  général , 2prises chargeur USB sur base, 1fiche micro usb sur base . cordon l'alimentation 2m. 

 

 


Rallonges multiprises coupe veille 1 et 2

Des économies d’énergie même en mode veille, la rallonge coupe automatiquement l’alimentation
de 4 prises si pas de consommation sur la prise maître.


Rallonges multiprises standard 1

Ultra-plate, elle peut se glisser sous un meuble. Possibilité d'accroche sur l'accessoire de l'emballage
pour une fixation sur mur, meuble, plan de travail... Orientation des prises à 90° pour brancher un
transfo sans condamner une autre prise. Disponible en 3, 4, 5 ou 6 prises avec terre avec ou sans
cordon d'alimentation.


Rallonges multiprises standard 2

Ultra-plate, elle peut se glisser sous un meuble. Possibilité d'accroche sur l'accessoire de l'emballage
pour une fixation sur mur, meuble, plan de travail... Orientation des prises à 90° pour brancher un
transfo sans condamner une autre prise. Disponible en 3, 4, 5 ou 6 prises avec terre avec ou sans
cordon d'alimentation.


Rallonges multiprises standard 3

Ultra-plate, elle peut se glisser sous un meuble. Possibilité d'accroche sur l'accessoire de l'emballage
pour une fixation sur mur, meuble, plan de travail... Orientation des prises à 90° pour brancher un
transfo sans condamner une autre prise. Disponible en 3, 4, 5 ou 6 prises avec terre avec ou sans
cordon d'alimentation.